Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Extreme Environments Enclosure Gasket Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kit de rechange du joint d’armoire Extreme en EPDM

Il s’agit d’un joint de rechange pour les armoires Extreme Environments pour environnements difficiles, bulletin WXD. Le joint est facilement retiré et remplacé s’il est endommagé. Le matériau EPDM est parfait pour la plupart des applications industrielles et extérieures dans une plage de températures de -50 à 120°C (-58 à 248°F).

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997

cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705

Conformes aux normes NEMA type 3RX

ISO 20653, IP69k

IEC 60529, IP66, IP69

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.