Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

UtilityCTCabClsd Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Coffret pour TC, triphasé 400-1200 A avec cosses, type 3R

Les armoires de TC, triphasées 400-1 200 Amp avec cosses, type 3R, sont utilisées dans les applications intérieures ou extérieures Ces armoires fournissent une solution d’assemblage pour un service triphasé à partir des terminaisons côté charge de 400-1 200 Amp par phase et neutre. Le matériel nécessaire pour monter un transformateur de courant de type à barre est inclus.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 414 ; type 3R ; référence E240312

UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

CEI 60529, IP32

IEC 60529, IP 32

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Finition Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.