Plaques d'obturation, BDP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaques d'obturation, BDP
La plaque d'obturation recouvre l'ouverture supérieure de la base ou du pupitre des consoles, qui protège l'équipement électrique de l'environnement et protège le personnel contre les blessures.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Utilisé pour couvrir l'ouverture supérieure de la base ou du pupitre dans les consoles MPC .
- Matériau: Acier peint 2 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de fixation.
Spécifications
| Épaisseur | 0.08in |
| Épaisseur | 2mm |
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.