Charnière piano avec verrou 3 points, type 4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Charnière piano avec verrou 3 points, type 4
Ces boîtiers fiables à une porte, sont équipées de la poignée PowerGlide cadenassable exclusive à HOFFMAN avec verrouillage à 3 points pour un accès rapide et pratique. Idéales pour les applications intérieures et extérieures, ces boîtiers rigides offrent une grande facilité d’accès sans compromettre l’étanchéité des joints.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997
CSA, référence 42186 : Types 4 et 12
IEC 60529, IP66
Détails
Ressources
Fonctions
- Poignée PowerGlide à verrouillage interne à 3 points pour un accès rapide et sécuritaire
- Le joint en mousse sans soudure assure une étanchéité continue
- L'ouverture à 90 degrés de la bride du boîtier permet d'évacuer les liquides
- Pieds de montage externes soudés pour une installation facile
- Charnière piano pour plus de robustesse
- Charnière piano en acier inoxydable de forte épaisseur amovible
- Boîtier lisse entièrement soudé
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.