Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Concept Sloped Top Enclosure Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtiers Concept à toit incliné, type 4

Les boîtiers Concept à toit incliné appuient les principes d’usine Lean et sont parfaits quand des contrôles plus compacts nécessitent des boîtiers plus petits ou pour des montages de contrôles à une hauteur ergonomique si ils sont montés sur l’équipement.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 4, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP66

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.