Passe-câbles pour petite plaque de presse-étoupes d’entrée de câbles, CCFGSX
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Passe-câbles pour petite plaque de presse-étoupes d’entrée de câbles, CCFGSX
Les passe-câbles CCFGS sont utilisés avec les systèmes d’entrée de câbles CCFI, CCFO et CCFR.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le profil ondulé facilite l’installation et garantit un ajustement parfait autour des câbles individuels.
- La forme conique des passe-câbles leur permet d’être facilement enfoncés et fournit une réduction statique de la tension conformément à la norme DIN EN 6244
- Pour le montage, ils sont enfoncés de l’intérieur vers l’extérieur, dans les ouvertures des plaques assemblées
- Les passe-câbles sont disponibles dans différentes dimensions pour correspondre au diamètre du câble
Spécifications
| Couleur | Gris |
| Finition | Mat doux |
Certification
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.