Gestions de câbles et PDU
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Gestions de câbles et PDU
La gestion de câbles et PDU ProLine offre une polyvalence accrue pour la gestion de l’alimentation et des câbles pour les cadres de 2 000 mm de hauteur. Il dispose d’une capacité de montage sans outil avec des fentes du type trous de serrure Cette conception accepte de nombreuses PDU verticales (APC, Geist, etc.). Les découpes en pointe de flèche encastrées fournissent des points d’attache pratiques pour le gestionnaire de câbles. Chaque gestionnaire comprend le matériel nécessaire et dix serre-câbles en VELCRO®. Veuillez noter que VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Détails
Ressources
Fonctions
- La gestion de câbles et PDU ProLine offre une polyvalence accrue pour la gestion de l’alimentation et des câbles pour les cadres de 2000 mm de hauteur
- Il dispose d’une capacité de montage sans outil avec des fentes de type trous de serrure. Cette conception accepte de nombreuses PDU verticales (APC, Geist, etc.).
- Les découpes en pointe de flèche encastrées fournissent des points d’attache pratiques pour le gestionnaire de câbles
- Chaque gestionnaire comprend le matériel nécessaire et dix serre-câbles en VELCRO®.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.