Paire de moules pour métallisation de signalisation avec pièce et clips de montage
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Paire de moules pour métallisation de signalisation avec pièce et clips de montage
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Paire de moules de remplacement avec pièces de montage conçues pour l'installation des cavaliers de métallisation à la tête du rail
- La connexion s'effectue dans les limites de l'éclisse
- Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex
Spécifications
| Type de rail | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb |
| Produit | Moule, cadre et clips |

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.