Poteau de montage express réglable, 84,00 x 12,00 x 10,00, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Poteau de montage express réglable, 84,00 x 12,00 x 10,00, noir, acier
Référence#: UACAMP
Sert de structure de soutien verticale pour fixer des portes de rétention et des panneaux d’espacement de rack.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Se monte au sol avec des canaux d’encadrement et des contre-écrous pour une installationi sécuritaire (peut également être installé sur une dalle au sol)
- Permet d’utiliser des portes de rétention et/ou de panneaux d’écartement de rack dans des rangées inégales
- Peut être réglé à différentes hauteurs (42U-50U)
- Le système de rétention Express inclut un système de montage magnétique pour une installation rapide
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.