Gestion de câbles verticale pour armoiress, adaptée aux largeurs de 700 mm acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Gestion de câbles verticale pour armoiress, adaptée aux largeurs de 700 mm acier
Référence#: PVCMX207
La gestion de câbles verticale pour les armoires de 700 mm et 800 mm de largeur est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l’intérieur des armoires ProLine de 700 mm et 800 mm de largeur. Ce produit est disponible en différentes dimensions offraqnt une flexibilité de montage. Il se monte entre le châssis et les angles du rack afin que l’équipement puisse être centré ou aligné d’un côté. Il remplace les supports réducteurs qui relient l’espace entre le coffret et l’équipement et permet d’ajuster les angles de rack d’avant en arrière. La porte à charnière verrouillable à l’avant dissimule le câblage tout en permettant un accès facile, tandis que les rouleaux en plastique mobiles aident à gérer les câbles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- La gestion de câbles verticale pour les armoires de 700 mm et 800 mm de largeur est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l’intérieur des armoires ProLine de 700 mm et 800 mm de largeur
- Ce produit est disponible en différentes dimensions offraqnt une flexibilité de montage. Il se monte entre le cadre et les cornières du rack afin que l’équipement puisse être centré ou aligné d’un côté
- Il remplace les supports réducteurs qui relient l’espace entre le coffret et l’équipement et permet d’ajuster les cornières de rack de l’avant vers l'arrière
- La porte à charnière verrouillable à l’avant dissimule le câblage tout en permettant un accès facile, tandis que les rouleaux en plastique mobiles aident à gérer les câbles
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.