Novastar| Armoire avec porte vitrée et face arrière
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Novastar| Armoire avec porte vitrée et face arrière
Baies avec cadre aluminium au design attrayant, parfaites pour les équipements électroniques, les applications de test et mesures, les applications audio-vidéo et de radiodiffusion.
Détails
Ressources
Fonctions
- Indice de protection IP 20
- Largeur de la baie 553 mm
- Pièces d’habillage à fleur avec le bâti
- Tous les montants (avant et arrière) sont au standard 19"
- Bâti vissé, cadre en fonte aluminium et montant en profilé aluminium
- Avec porte vitrée (gris fumé) et panneau arrière
- Bâti vissé, cadre en fonte aluminium et montant en profilé aluminium
- Avec porte en verre fumé et panneau arrière
Spécifications
| Matériau du bâti | Aluminium |
| Matériau | Aluminium; Acier |
| Type de produit | Baie |
| Conformité | CEI 60529; CEI 60297-3-100 |
| Indice de protection | IP20 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.