Système d'Éléments Frontaux FES
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Type
- Compatible avec
- Matériau
- Couleur
Filtre appliqué: 1
Produits | 10 résultats (36 articles)

LED double, Type long, Ø 3,2 mm, Plans de montage 1
Une diode électroluminescente (LED) est un dispositif semi-conducteur qui émet une lumière.

LED simple Ø 3,2 mm, Type long, Niveau de montage 1
Une diode électroluminescente (LED) est un dispositif semi-conducteur qui émet une lumière.

LED double, Type court, Ø 3,2 mm, Niveau de montage 1
Une diode électroluminescente (LED) est un dispositif semi-conducteur qui émet une lumière.

LED simple Ø 5 mm, Type long, Niveau de montage 1
Une diode électroluminescente (LED) est un dispositif semi-conducteur qui émet une lumière.


LED simple Ø 3,2 mm, Type court, Niveau de montage 1
Une diode électroluminescente (LED) est un dispositif semi-conducteur qui émet une lumière. Forme simple.


Potentiomètre Cermet
Un potentiomètre est un composant à résistance électrique dont les valeurs de résistance peuvent être modifiées mécaniquement.


Cadre avec équerre de carte pour plan de montage
Cadre de montage pour le plan de montage 1, inflammabilité UL 94 V0.