Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Armoires électriques autoportantes | nVent HOFFMAN

Armoires autoportantes

Une protection fiable pour les environnements doux à difficiles

Protégez votre équipement dans pratiquement n'importe quel environnement et assurez la continuité des opérations avec les armoires autoportantes polyvalentes nVent HOFFMAN. Faites votre choix parmi une large gamme de modèles, de configurations, d'options de montage, de tailles, de finitions et de notations de types, y compris NEMA 4, NEMA 4X et NEMA 12. Recevez les solutions prêtes à l'envoi ou personnalisées dont vous avez besoin, livrées rapidement via notre réseau international de plus de 3 000 distributeurs.

  • Choisissez parmi une grande variété de matériaux : aluminium, tôle d'acier, acier inoxydable ou fibre de verre
  • Profondeurs standard de 20,32 cm à 91,44 cm
  • Armoires d'une à six portes, avec accès par l'avant ou par l'avant et l'arrière
  • Services d'ingénierie personnalisée pour les besoins spécifiques

Armoires autoportantes en tôle d'acier

Les armoires autoportantes en tôle d'acier HOFFMAN sont disponibles dans une large gamme de tailles et de notations de types, notamment les types 1, 12, 3R et 4 afin de répondre à tous vos besoins industriels. Ces armoires sont disponibles avec un accès par l'avant ou bien par l'avant et par l'arrière.

En savoir plus

Armoires autoportantes en acier inox

Les armoires autoportantes en acier inoxydable HOFFMAN sont conçues pour protéger les équipements contre les conditions météorologiques, les lavages et de nombreux autres environnements difficiles et corrosifs. Spécialement conçues pour les applications dans les secteurs de l'agroalimentaire, du traitement des eaux/eaux usées, du pétrole et du gaz, elles sont disponibles en acier inoxydable de types 304 et 316. Elles sont testées pour être conformes aux normes industrielles internationales et peuvent être modifiées ou personnalisées selon vos spécifications.

En savoir plus
Fiberglass Free-Stand Enclosure.png image

Armoires autoportantes en fibre de verre

Solution économique pour les environnements corrosifs, les armoires autoportantes en fibre de verre constituent une solution polyvalente pour les applications qui nécessitent de la flexibilité pendant le montage de panneaux et de racks. Le polyester renforcé avec de la fibre de verre présente une excellente résistance aux températures et aux produits chimiques, et peut être poinçonné, percé, limé ou scié aisément pour les modifications.

En savoir plus

Livre blanc : Sélection du bon matériau pour une armoire

Obtenez davantage d'informations sur la grande variété de types d'armoires disponibles et comment sélectionner un matériau adapté pour protéger votre équipement électrique.

TÉLÉCHARGER LE LIVRE BLANC MAINTENANT