Produits standard
Une gamme complète de solutions d'armoires et de climatisation En outre, plusieurs conceptions différentes sont disponibles pour permettre n'importe quel type de configuration. Par exemple, il est possible de concevoir une configuration autonome à partir d'une armoire au sol compacte, ou encore une configuration de grande taille en organisant plusieurs armoires modulaires en baie. |
Des accessoires polyvalents adaptés à plusieurs modèles d'armoires L'accès à une large gamme d'accessoires génériques et de solutions de gestion du câblage, en complément de nos gammes d'armoires, est primordial pour simplifier la conception, l'approvisionnement, la manipulation et le montage, en particulier pour les tableautiers et les installateurs. Un avantage majeur réside dans le fait que la plupart de nos accessoires peuvent être montés sur une plateforme complète, par exemple nos produits au sol. Cela réduit considérablement la complexité pour les ingénieurs et le personnel d'assemblage qui travaillent avec la gamme de produits nVent HOFFMAN. |
Certifications
Facteurs clés de développement
Montage rapide
Les solutions nVent HOFFMAN réduisent le temps de montage. C'est le cas par exemple des équerres de juxtaposition à clipser pour le maintien de deux armoires combinables. C'est également le cas du système de profilés à clipser compatible avec de nombreux accessoires. Les principaux avantages des systèmes à clipser résident dans le fait que leur assemblage ne requiert aucun écrou cage ni aucun outil. Le troisième exemple est le nouveau dispositif de maintien pour plaques de montage avec suspension latérale
Protection optimale
Une rigidité élevée et une étanchéité adéquate sont des aspects cruciaux qui garantissent que l'armoire fournira une protection complète des composants électriques. La rigidité élevée est obtenue grâce à l'épaisseur supplémentaire du matériau et à la courbure en « S » innovante qui garantit l'extrême solidité des panneaux. Le joint à faible absorption est une caractéristique standard sur toutes les armoires. Les armoires en acier inoxydable sont équipées d'un joint en silicone qui fournit une protection supérieure contre les produits chimiques et les températures extrêmes. D'autres développements, tels que les nouveaux systèmes de verrouillage, assurent une protection IP adéquate lorsque l'armoire est installée sur des sols inégaux et/ou lorsque la porte est exposée à des charges lourdes.
Design esthétique
Les ingénieurs de nVent HOFFMAN sont convaincus que la conception industrielle est un élément essentiel du processus de développement et d'ingénierie, qui permet d'optimiser l'expérience utilisateur. Des aspects tels que l'esthétique et la facilité d'utilisation doivent contribuer à créer une expérience agréable lors de l'utilisation de l'armoire ou de l'accès à l'intérieur pour inspection, etc. Les solutions nVent HOFFMAN sont ainsi équipées de foncets de serrures, de systèmes d'installation en angle, ou encore d'éléments soudés et à la finition parfaite.