Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
WAS launch web banners - WM Aluminum range

Redéfinir la protection et la durabilité avec l'armoire murale une porte en aluminium WAS

Lorsqu'il s'agit de protéger des composants critiques dans des environnements difficiles, il n'y a pas de compromis possible. L'armoire murale une porte en aluminium (WAS) de nVent HOFFMAN est conçue pour offrir des performances constantes. Conçue pour résister à des conditions difficiles en extérieur et dans des environnements industriels, elle combine une protection avancée et une construction durable qui définit une nouvelle référence en matière de fiabilité et de résilience.

Fabriquée avec précision et conçue pour durer, la gamme d'armoires WAS est fabriquée en aluminium AlMg3 haute qualité pour lutter contre la corrosion et les conditions défavorables. Affichant un indice de protection IP66, cette armoire est entièrement étanche à l'eau et à la poussière, et offre des performances constantes tout en éliminant les temps d'arrêt coûteux.

Qu'est-ce qui distingue l'armoire WAS des autres armoires ?

  • Sécurité inégalée : Dotée d'un verrou deux points personnalisé de 3 mm avec un mécanisme anti-vibrations, cette armoire n'a jamais aussi bien protégé vos composants. Les modèles plus grands sont même équipés d'un système de verrouillage trois points à espagnolette, pour une sécurité renforcée.
  • Installation transparente : Dites adieu aux approximations : les coins arrière marqués avec repères laser guident le perçage pour un montage mural sans effort, ce qui vous permet de gagner du temps et de vous simplifier la tâche.
  • Conception adaptable et efficace : La plaque de montage renforcée est réglable, et ses repères facilitent le positionnement de l'équipement. Elle est équipée de fonctions d'organisation des câbles pour répondre aux besoins de tous les projet.
  • Étanchéité optimisée : Avec des ouverture de plaque sans presse-étoupes en standard, la gamme WAS offre une excellente étanchéité, garantissant la sécurité et le bon fonctionnement de vos composants.

Qu'il s'agisse de supporter les environnements corrosifs ou de résister aux conditions les plus difficiles, la gamme WAS offre des solutions qui ne se contentent pas de répondre aux attentes, elles les dépassent. La construction robuste, le design bien pensé et le très haut niveau de protection en font le choix idéal pour les ingénieurs et les chefs de projet les plus exigeants.

Pourquoi vous contenter de moins lorsque la fiabilité et la durabilité sont à votre portée ? Construisez vos projets sur une base solide avec une armoire murale WAS.

Contactez votre représentant nVent HOFFMAN local dès aujourd'hui pour découvrir comment la gamme WAS peut redéfinir votre vision de la protection et des performances.

En savoir plus

Découvrez notre gamme d'armoires murales en aluminium