Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

L'armoire d'interface de commande nVent HOFFMAN est désormais disponible en acier inoxydable 

Fort de la popularité de son armoire d'interface de commande nVent HOFFMAN en acier doux, nVent a lancé une version en acier inoxydable du produit préféré des clients.

De par sa conception, le nouveau modèle nVent HOFFMAN OICExxxSS est facile à manipuler et offre une protection optimale. Grâce à des indices de protection élevés IP66 et NEMA 12 et 4x, l'armoire peut être utilisée dans une grande variété d'environnements, y compris ceux qui exigent une conception sanitaire.

Pour faciliter et simplifier son installation et son utilisation sur le terrain, l'armoire OICExxxSS présente les caractéristiques suivantes :

  • Trous pré-usinés pour le positionnement sur un bras pivotant
  • Plaque de renfort robuste pour garantir que l'armoire reste en place
  • Goujons soudés à l'intérieur de l'armoire pour faciliter le montage des accessoires
  • Disponible en tant qu’accessoire : Poignées en acier inoxydable montées sur les côtés de l'armoire

L'armoire OICExxxSS est compatible avec les accessoires standard des armoires murales nVent HOFFMAN, y compris le nouveau système de bras pivotant CS480 en acier inoxydable, également classé IP66 et offrant une capacité de charge maximale de 600 N.

Avantages pour le client

  • Montage rapide et facile
  • Répond aux exigences d'utilisation dans les environnements qui nécessitent une conception sanitaire
  • Facilité d'installation et de montage des accessoires


En savoir plus