Refroidisseur à montage latéral 14 kW pour applications BESS
nVent HOFFMAN lance son refroidisseur à montage latéral 14 kW pour les applications de stockage d'énergie sur batterie, car les entreprises ont de plus en plus besoin d'un refroidissement fiable pour assurer le bon fonctionnement des systèmes critiques et de l'infrastructure électrique.
Le refroidisseur 14 kW est le plus grand refroidisseur à montage latéral du marché. Il est doté d'un compresseur à vitesse variable qui améliore l'efficacité énergétique et les performances du système. Sa large plage de températures ambiantes est adaptée à de nombreuses applications extérieures et sa flexibilité répond à des besoins de montage et de conception de système spécifiques.
Offrant un contrôle précis de la température, le refroidisseur 14 kW accroît la fiabilité du système, la flexibilité de la conception et la facilité d'entretien, et permet en fin de compte d'augmenter les capacités électriques sans occuper plus de place.