Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Thermostat mécanique inverseur, ETR200

Ce thermostat à température réglable, ETR200, pour n'importe quelle armoire, avec un contact normalement ouvert (NO) et normalement fermé (NF), sert à contrôler les dispositifs installés. Il peut s'agir d'un ventilateur à filtre ou d'une résistance chauffante ventilée, qui doit s'allumer ou s'éteindre au niveau de température requis, réglé par l'utilisateur. Il en résulte une réduction des coûts d'exploitation. La polyvalence du produit est élevée, car le refroidissement ou le chauffage peut être contrôlé par les deux types de contacts différents qui sont logés dans le même thermostat.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Composant UL 508A reconnu

cULus_UL Listed

CE

EAC

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.