Interrupteur-sectionneur, WO60


Interrupteur-sectionneur, WO60
Interrupteur-sélectionneur sans fusibles contrôlé par ressorts.
Normes industrielles
IEC
VDE
DNV-GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Interrupteur-sectionneur 3 bornes. Avec poignée multifonction (mécanisme d'interruption instantané). Connexion en bas.
- Tension nominale: 690 V.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 26.7 W.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: IEC, VDE, DNV GL.
- Tension nominale : 690 V
- Connection at the bottom
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 26,7 W
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.