Panneau pivotant


Panneau pivotant
Les panneaux pivotants permettent à un panneau monté sur le devant de pivoter pour sortir d’une ouverture de cadre d’armoire. Cet accessoire comprend un panneau et tout le matériel nécessaire. Les panneaux assurent une rotation de 170 degrés, avec la possibilité de pivoter de la droite ou de la gauche.
Détails
Ressources
Fonctions
- Des panneaux pivotants sont disponibles pour des armoires d’une largeur de 600, 700 et 800 mm
- La tige à ressort permet une installation facile
- Les blocs de charnière sont noirs anodisés; les supports et le panneau ont une finition peinture blanche
- Des verrous quart de tour sont fournis pour fixer le panneau pivotant en position fermée
- Les panneaux assurent une rotation de 170 degrés, avec la possibilité de pivoter de la droite ou de la gauche.
- Tout le matériel de montage requis est inclus.
Spécifications
Épaisseur | 2.66mm |
Épaisseur | 12ga |
Finition | Revêtement poudré |
Couleur | Blanc |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.