Armoires industrielles modulaires en acier inoxydable Armoires industrielles modulaires en acier inoxydable Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Automatisation d'usine et contrôle de processus (20) Commandes et entraînements (20) Environnements corrosifs (20) Environnements dangereux (14) Hauteur 70.87in (10) 78.74in (34) 86.61in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 1800mm (10) 2000mm (34) 2200mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 23.62in (4) 31.5in (26) 39.37in (11) 47.24in (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 600mm (4) 800mm (26) 1000mm (11) 1200mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 15.75in (4) 19.69in (10) 23.62in (18) 31.5in (9) 39.37in (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 400mm (4) 500mm (10) 600mm (18) 800mm (9) 1000mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Indice de protection NEMA type 4X (2) NEMA type 12 NEMA type 13 (14) IP55 (18) IP66 (27) IK10 Afficher tout Afficher moins Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Armoires industrielles modulaires en acier inoxydableAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesCellule juxtaposable en acier inox simple porte, MCSSDétailsArmoire juxtaposable en acier inoxydable version une porte, MCSS-HPDétailsCellule juxtaposable en acier inox double porte, MCDSDétailsArmoire une porte juxtaposable en acier inoxydable pour pétrole et gaz, MCSS-OGDétails