Panneaux latéraux CEM, SPME
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneaux latéraux CEM, SPME
Ces panneaux latéraux ferment les côtés d'armoires EMC individuelles ou juxtaposées pour protéger l'équipement électrique installé de l'environnement et pour protéger le personnel contre les blessures.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour fermer les côtés des armoires MCSE. Équipés d'un joint conducteur assurant une protection électromagnétique et IP.
- Matériau: Acier zingué 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée à l'extérieur uniquement.
- Protection: Conforme IP 54 | TYPE 12.
- Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Spécifications
| Épaisseur | 0.06in |
| Épaisseur | 1.5mm |
| Couleur | Gris clair |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.