Module à montage latéral, WO60


Module à montage latéral, WO60
Module à montage latéral augmentant de 9 mm la largeur des adaptateurs de barre collectrice.
Normes industrielles
GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Module à montage latéral pour adaptateurs de barre collectrice, à fixer sur n'importe quel côté.
- Dimensions: 9 × 200 × 63 mm.
- Unité de livraison: 10 pièces.
- Homologations: GL.
- Quantité standard : 10
- Side-mounted module for busbar adapters, attachable to either side
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.