Shelf for air circuit-breakers (ACB) | Répartition de puissance, MSCC


Shelf for air circuit-breakers (ACB) | Répartition de puissance, MSCC
The galvanised steel shelf, MSCC, covers a partial depth of an enclosure and is ideal for equipment requiring strong fixation, such as heavy air circuit brakers. It leaves the rear of the enclosure accessible for easy installation and wiring.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Shelf to mount air circuit-breakers, fixed or withdrawable version and MCCB's version in cassette. The shelf has ventilation slots to allow air circulation in the section. It can be mounted only if we have internal side panels MSPSxx06 in both sides. Adjustable height position in steps of 25mm. It can not be used with the front covers system, if it is neccessary to increase the internal segregation or limit the access, we recommend to use top and bottom shelf and 3 partial doors to separate the incoming, ACB and outgoing subsections.
- Matériau: 2 mm galvanised steel.
- Livraison: 1 piece with mounting material.
- Comprend le matériel de montage
- In order to mount the shelf, internal side panels (MSPS), are required
- Shelf to mount air circuit-breakers, fixed or withdrawable version and MCCB's version in cassette
- The shelf has ventilation slots to allow air circulation in the section
- It can be mounted only if we have internal side panels MSPSxx06 in both sides
- Adjustable height position in steps of 25mm
- d with the front covers system, if it is neccessary to increase the internal segregation or limit the access, we recommend to use top and bottom shelf and 3 partial doors to separate the incoming, ACB and outgoing subsections it can not be use
- Includes mounting hardware
Spécifications
Épaisseur | 0.08in |
Épaisseur | 2mm |
Matériau | Acier doux |
Finition | Plaqué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.