Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

IEC Seismic Kit Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kit sismique pour zone 4, SBK-Z4

Kit pour zones sismiques. Le SBK-Z4 renforce le cadre de l'armoire, ajoutant de la rigidité à l'arrière et sur le côté grâce à sa conception de barre transversale, permettant à l'armoire de résister aux vibrations avec des accélérations allant jusqu'à 1,6 g dans toutes les directions. Il répond à toutes les exigences de la norme Telcordia GR-63-CORE, zone 4.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier galvanisé
Largeur d'armoire compatible 23.62in min
Largeur d'armoire compatible 600mm min
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.