Rear cable fixation profiles | Répartition de puissance, MSCFR
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rear cable fixation profiles | Répartition de puissance, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Matériau: 2 mm galvanized steel.
- Livraison: 7 pieces with mounting material.
- Comprend le matériel de montage
- Quantité standard : 7
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
Spécifications
| Épaisseur | 0.08in |
| Épaisseur | 2mm |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Plaqué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.