Plaques de fixation | Distribution électrique, MSMPN
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaques de fixation | Distribution électrique, MSMPN
The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Plaque de fixation pour installation de disjoncteurs. Convient aux connexions à droite et à gauche.
- Matériau: Acier galvanisé 1.5 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: À assembler sur un châssis de système modulaire avec MSMPA01 ou MSMPF01.
- Usinage et montage rapides des composants
Spécifications
| Finition | Plaqué |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.