Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

HOFFMAN-3DR-N1509552-MCINewRenderAndDiagram-USEN-back.tif Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Rack LCT en acier doux avec protection IP, MCI

La gamme d'armoires au sol ICT combinables en acier doux MCI est constituée de profilés 19" intégrés et d'une porte arrière. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications ICT, qui requiert un temps de montage limité, car les profilés sont pré-montés. Approvisionnement simple : un seul numéro d'article pour la solution complète.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur du corps 0.06in
Épaisseur de porte 0.08in
Épaisseur du corps 1.5mm
Épaisseur de porte 2mm
Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré; Zingué
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial

Diagrammes

Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.