Plaque de fixation, 2000x800, Acier galvanisé


Plaque de fixation, 2000x800, Acier galvanisé
Référence#: MP2008
La plaque de montage en acier contribue à accélérer l'assemblage de l'armoire, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée.
Détails
Avantages
Ressources
CAD
Vidéo
Accessoires
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Description: Platine de montage standard. Peut également être montée sur le côté d'une armoire à l'aide d'un kit MPS ou glissée latéralement grâce au profilé MTS. En cas d'équipements lourds et d'environnements sujets aux vibrations
- Matériau: Acier galvanisé 3 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Charge maximale: 6000 N.
- Instructions de montage: Utiliser MPA pour monter le MP à l’intérieur de l’armoire. Ajustable en profondeur avec l’accessoire MPD.
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO

Obligatoires
Similaires
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
Distributeur | Quantité | Date en Stock |
---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.