Kit de montage sur poteau | Armoires murales, EPF


Kit de montage sur poteau | Armoires murales, EPF
Ce kit de montage sur poteau permet de monter l'armoire sur différents poteaux à la hauteur désirée.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Accessoire pour monter les coffrets sur un poteau. Charge maximale de 900N.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Diamètre de mât minimum : 80 mm.
- Diamètre de mât maximum : 250 mm.
- Unité de livraison: 2 profilés et accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur | 3mm |
Épaisseur | 11ga |
Finition | Galvanisé |
Matériau | Acier doux |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.