Profilé de fixation extérieur, CLPO, 74x43x711mm, Acier galvanisé


Profilé de fixation extérieur, CLPO, 74x43x711mm, Acier galvanisé
Référence#: CLPO800
Accessoire standard prêt à l'emploi compatible avec les perforations standards de nVent HOFFMAN qui simplifie l'approvisionnement et l'installation.
Détails
Avantages
Ressources
CAD
Vidéo
Accessoires
Accessoires associés
Distributeurs dans votre région
Détails
Avantages
Ressources
CAD
Vidéo
Accessoires
Accessoires associés
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Description: Profilé universel pour montage en profondeur ou en largeur sur perforations DIN 25 mm sur le châssis de l'armoire. Le profilé de 75 mm de large est doté de trois rangées de perforations, dont une orientée à 90º. Il est ainsi possible de monter les profilés CLPO dans les deux sens. Le CLPO permet d’augmenter l'espace utile de 25 mm.
- Matériau: Acier zingué 1,5 mm.
- Unité de livraison: 4 profilés.
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO

Similaires
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
Distributeur | Quantité | Date en Stock |
---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.