Plate-forme de montage CrossBoard, WOCB


Plate-forme de montage CrossBoard, WOCB
Plate-forme de connexion et de montage pour tous les composants CrossBoard.
Normes industrielles
UL
IEC
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Système de distribution électrique modulaire à 3 bornes, avec protection contre les contacts. Plate-forme de montage pour tous les composants CrossBoard.
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 125 A.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 3.4 W (11225), 6 W (11405).
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: IEC, UL.
- Courant nominal : 125 A
- Power Dissipation at 80% Load: 3,4 W (11225), 6 W (11405)
- Quantité standard : 1
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.