Plaque d'Entrée de Câbles Ronde et Basse, CEPRL
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque d'Entrée de Câbles Ronde et Basse, CEPRL
Rapides et faciles à installer sans outils, les entrées de câbles rondes CEPRL conviennent parfaitement aux applications qui nécessitent de nombreux câbles entrants ou sortants et dont l'espace d'installation est limité.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP54
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Finition: Gris
- Unité de livraison: 10
- Description: Rapides et faciles à installer sans outils, les entrées de câbles rondes conviennent parfaitement aux applications qui nécessitent de nombreux câbles entrants ou sortants, ou encore des gaines pneumatiques à l'intérieur de l'armoire. Le système à clips est conçu pour des parois de 1,5 à 2,5 mm d'épaisseur.
- Resistance à la température: -40 °C à +90 °C
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Protection: IP54, NEMA 1,12
- Matériau: TPE
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.