Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Type de poignée
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Largeur
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Tension nominale
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 149 résultats (739 articles)

Module de distribution| Disjoncteur
Disjoncteur GFCI robuste, protégeant contre les défauts terre, offrant une protection totale.

Unité de distribution d'alimentation 19", triphasé
Unité de distribution d’alimentation 19" avec une entrée à 3 phases et des disjoncteurs. L'unité offre des sorties C19.

Boîtier de distribution 19"
Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.

Barre bus avec cosses FASTON
Les jeux de barres bus SCHROFF sont destinées à la distribution de courant fort à l'intérieur d'armoires de distribution, de tableaux et d'enveloppes de jeux de barres.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, laiton non traité
Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, laiton étamé
Barre bus avec cosses FASTON, 1 pôle, E-Cu étamé
Barre bus avec cosses FASTON, 4 pôles, laiton non traité
Barre bus avec cosses FASTON, 4 pôles, E-Cu étamé
Barre bus avec cosses FASTON, 3 pôles, E-Cu étamé
Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, E-Cu étamé

Barre bus pour distribution d'alimentation
Barre bus pour la distribution d’énergie aux cartes de circuits imprimés et aux fonds de panier.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 4FL206,2 mm
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL333,2 mm
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL216,3 mm
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL338,3 mm
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3 FL328.1 mm
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL206,2 mm

Barre bus avec cosses FASTON
Barre bus avec connexions FASTON.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre bus avec cosses FASTON

Face de distribution 19", Cat 6
Panneaude distribution 19" 24 ports catégorie 6.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face de distribution 19", Cat 6

Coffret modulaire de distribution
Petit module de distribution.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coffret modulaire de distribution

Boîtier de dérivation
Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Boîtier de dérivation

Plaque de montage pour prises simples
Plaque de montage pour prise simple.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Plaque de montage pour prises simples