Barre de mise à la terre
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barre de mise à la terre
Une liaison appropriée est essentielle pour créer un plan équipotentiel entre les terres de service et les équipements en cas de défaillance et de conditions transitoires. Ce plan équipotentiel confère un différentiel proche de zéro et permet de protéger les personnes et les équipements au cours de ces événements. La barre de mise à la terre est le produit de liaison le plus utilisé de nos jours.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point
- Les conducteurs sont soudés à la barre à l’aide d’une connexion exothermique nVent ERICO Cadweld ou fixés mécaniquement à l’aide de cosses
- Il est possible de concevoir des barres personnalisées et de les fabriquer conformément aux spécifications du client
Spécifications
| Configuration de la barre collectrice | Barre collectrice, isolants et supports |
| Matériau | Cuivre |
| EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
| EGB | Désignation de la barre de mise à la terre ERICO | |
| A | Configuration |
A: Barre omnibus, Isolateurs et supports
B: Barre omnibus et supports C: Busbar uniquement D: Barre omnibus et isolateurs |
| 14 | Épaisseur (po) |
14: 1/4 po · 38: 3/8 po · 12: 1/2 po
|
| 4 | Largeur (po) | |
| 12 | Longueur (") |
Arrondi au pouce le plus proche, 144" max.
|
| CC | Modèle du trou |
Les diagrammes sont représentatifs du modèle de trou. Le nombre de trous dépend de la longueur de la barre de mise à la terre.
|
| T* | Plaquage à l’étain | |
| 1T* | Code des câbles ERICO |
1K: Etain monobrin n° 4 · 1T : Etain monobrin n° 2
2C : 1/0 · 2G : 2/0 · 2L : 3/0 · 2Q : 4/0 2V : 250 kcmil · 3D : 350 kcmil · 3Q : 500 kcmil · 4L : 750 kcmil |
| K* | Longueur de raccords flexibles (pi) |
A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38 |
* Vide si aucun
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Référence supplémentaire
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.