Câble/conduit
Produits | 69 résultats (329 articles)

Attache de poutre pour conduit BC-M
Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits à utiliser sur les IPN standard.

Attache double pour câble et étrier
Support double câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long de la poutre.

Attache C-ES câble à bride verticale
Support de câbles pour poutre en acier de construction. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.

Double support de câbles avec insert
Support de câble double pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.

Attache flexible en plastique pour conduits avec insert
Innovative range of multi-size clamps for quick installation of plastic conduits on concrete or brick. Prêt à l’emploi, out of the box thanks to its design that includes a push-in plug.

Attache de poutre pour conduit BC-MSM, montage latéral
Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits monté sur le côté à utiliser sur les IPN standard.

Fixation murale pour conduit
Facile à installer, pousser dans le support de conduit qui offre stabilité et sécurité. Idéal pour un montage mural ou en combinaison avec de nombreuses fixations CADDY.

Plaque de protection du câble C-GW
Fournit une protection supplémentaire aux installations de câbles en étendant la zone de support le long du câble. Excellent accessoire pour la gamme produits Attache câbles.

Attache serre-câbles LF5
Facile, hammer-on method to secure cable to a structural steel flange element.

Clip de sécurité pour câble avec étrier à bride
Support de câble pour poutre en acier de construction tyoe IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit . Les câbles sont maintenus par le clip au-dessus de la poutre.

Support de câbles pour clouer
Support non continu de câbles pour béton, prêt à l'emploi et conçu pour être installé avec un cloueur à gaz ou à batterie. Deux supports peuvent être connectés l'un à l'autre et fixé sur la structure à l'aide d'un unique clou.

Connecteur de clip en plastique pour conduits
Fixation pour les clips et attaches de tubes et conduit en plastique, conçue pour suspendre un conduit en plastique à un autre conduit déjà installé. Idéal pour les installations de rénovation.