Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
280 Card-Lok
La Serie 280 cuenta con un diseño de perfil más grande y es más adecuada para acomodar ensamblajes de módulos de placa más pesados, mientras que el diseño con ejes proporciona una fuerza de sujeción más uniforme a lo largo de la tarjeta Lok, mientras que mantiene la alineación de la cuña y el cuerpo para una instalación más fácil.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Características
- Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico
- Longitud 96,5 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Dilatación mínima 11,68 mm (0,460")
- 5 segmento, diseño de ejes
- DSCC CID 59789
- Perfil 9,27 mm (0,365") x 9,65 mm (0,380")
- Tornillo accionado
- Peso 2,18 g/cm (0,195 oz/")
- Para aplicaciones de pared fría
- Fuerza de abrazadera promedio (4,80", negro anodizado) = 517 lbs
- Opción de limitación de par disponible; ideal para mantenimiento de segundo nivel
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Documento técnico
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.