Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Innovaciones del Día de la Tierra: Soluciones sustentables de nVent

Earth Day Innovations Story Assets
ARTÍCULO DE NOTICIAS
Innovaciones del Día de la Tierra: Soluciones sustentables de nVent

El Día de la Tierra es un gran día para pensar en cómo proteger y preservar mejor nuestro planeta. Mientras celebramos este importante día, nos complace compartir varias de nuestras soluciones innovadoras que pueden impulsar la sostenibilidad y reducir la huella ambiental para nuestros clientes. En nVent, estamos comprometidos con el avance de tecnologías que mejoran la eficiencia, reducen los desperdicios y contribuyen a un futuro más ecológico. Continúe leyendo para explorar cómo nVent está trabajando con nuestra industria para mejorar las prácticas sostenibles, desde sistemas de enfriamiento con eficiencia energética hasta soluciones de red inteligentes.

Enfriamiento líquido

La adopción de tecnologías de última generación, como la IA, está aumentando la demanda de datos y computación. Las tecnologías de chip más avanzadas producen más calor, por lo que los métodos que implementan los centros de datos para enfriar los equipos tienen enormes consecuencias para la sustentabilidad.

La tecnología de enfriamiento de líquidos efectiva y sostenible es una necesidad importante para la creciente industria de centros de datos, y nVent es líder en el desarrollo, la fabricación y la instalación de esta tecnología. Las soluciones de enfriamiento de líquidos pueden proporcionar una eficiencia energética significativamente mayor que los métodos tradicionales de enfriamiento de aire, ya que el enfriamiento de líquidos puede acercarse a la fuente de calor dentro de un sistema de TI, y los líquidos tienen una mayor capacidad de transferencia de calor que el aire. De hecho, el enfriamiento líquido puede proporcionar una mejora de hasta un 45 % en la eficacia del uso de energía (una medición de la eficiencia energética del centro de datos) en comparación con el enfriamiento por aire.

Nuestros diseños de enfriamiento líquido pueden ayudar a los centros de datos a utilizar menos agua, ya que el líquido en nuestros sistemas circula en un circuito cerrado dentro de la infraestructura de TI. El rechazo del calor a través de sistemas de agua de circuito cerrado puede ayudar a aliviar la carga de los sistemas de refrigeración por aire, al tiempo que abre oportunidades para la reutilización del calor mediante la reutilización del agua caliente en aplicaciones de protección contra la congelación y el deshielo, la calefacción e incluso la agricultura.

Earth-Day-Innovations-Story-Image.png


Conexiones de alimentación eficientes

Nuestros productos de conexión eléctrica forman un eje fundamental que ayuda a garantizar una energía eléctrica segura y confiable para las personas de todo el mundo. Crear conexiones eléctricas seguras y confiables es esencial para crear una red de energía limpia y confiable. Cuando se pierde energía mientras se transmite entre diferentes equipos eléctricos, como inversores y transformadores, se reduce la eficiencia del sistema general.

El almacenamiento de energía se puede utilizar para aliviar la tensión en la red eléctrica durante los tiempos de uso máximos y es fundamental para la energía renovable. A medida que aumenta la demanda de electricidad, las tecnologías de almacenamiento de energía desempeñan un papel importante en la gestión eficaz de la distribución de energía, lo que contribuye a mejorar la resiliencia de la red. Además, el almacenamiento de energía permite la expansión de energía renovable permitiendo que se genere y utilice energía en diferentes momentos. Nuestras avanzadas conexiones eléctricas ayudan a nuestros clientes a mejorar la densidad de potencia, reducir el uso de materiales, reducir el peso y el tamaño de los equipos, mejorar la seguridad y reducir el tiempo de inactividad. Nuestras soluciones de conexión se pueden personalizar en la fábrica para cumplir con las especificaciones exactas del cliente, lo que facilita y agiliza la instalación y reduce los posibles puntos de falla dentro de los sistemas eléctricos.

Gestión de energía

Las soluciones de gestión de energía de nVent ayudan a los centros de datos a administrar de manera más eficiente el uso de energía. Nuestras unidades de distribución de energía inteligentes (PDU, del inglés Power Distribution Units) monitorean el uso de energía y proporcionan alertas en caso de sobretensiones eléctricas u otros problemas. Estos conocimientos remotos y en tiempo real ayudan a los operadores de centros de datos a identificar equipos que utilizan demasiada energía o que alcanzan los límites de los interruptores y mitigar esos posibles problemas de manera rápida y segura.

Impulsar los equipos de TI de última generación de manera eficiente y eficaz puede ser un desafío, ya que los requisitos de energía cambian y la densidad de potencia necesaria para los bastidores de equipos de alta tecnología crece. A medida que los centros de datos continúan expandiéndose, los operadores de centros de datos necesitan sistemas para suministrar la cantidad correcta de electricidad al equipo, mientras se mantienen dentro de las capacidades de los sistemas de enfriamiento para manejar esas cargas de calor. Los centros de datos también deben gestionar constantemente la entrega de energía para usar la energía de manera eficiente y mantener el equipo protegido.

Abordamos este desafío con las PDU inteligentes de alta potencia que se encuentran dentro de los bastidores del centro de datos y monitoreamos activamente el entorno del centro de datos, buscando de forma continua amenazas de sobrecargas del circuito eléctrico y cualquier condición física o ambiental que pueda poner en riesgo las cargas informáticas esenciales de TI. El uso de la distribución inteligente de energía puede ayudar a los centros de datos a reducir su consumo de energía hasta en un 10 %.

Protección de energía renovable

Los productores de energía renovable enfrentan presión para generar más energía que nunca. Nuestros gabinetes especializados protegen las instalaciones de energía renovable en entornos difíciles, incluidas las instalaciones solares remotas y las plantas de energía eólica en tierra y en alta mar. A medida que la red eléctrica se vuelve más inteligente, los operadores de la red eléctrica necesitan equipos eléctricos más sensibles para regular la producción y distribución de energía.

Protegemos la generación de energía y la infraestructura de distribución. El cambio a energía renovable requiere que los operadores de red utilicen energía proveniente de fuentes renovables que se encuentran más lejos de donde se consumirá esa energía. Esto requiere que construyeran nuevas líneas de transmisión y subestaciones para llevar energía limpia desde instalaciones solares y eólicas remotas hasta las comunidades que la necesitan. Utilizamos nuestra experiencia en aplicaciones junto con nuestras carteras de soluciones de protección contra rayos y conexión a tierra para ayudar a mantener las líneas de transmisión y las subestaciones eléctricas protegidas de interrupciones naturales y humanas, como rayos, lluvia y alteraciones.

Obtenga más información sobre las innovaciones de nVent en materia de sustentabilidad en la sección Productos de nuestro Informe de sustentabilidad del 2024.

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto rendimiento que ayudan a construir un mundo más sustentable y electrificado.

Data Center and Networking Solutions

Soluciones para centros de datos

Con más de 15 años de experiencia en enfriamiento líquido, la amplia experiencia técnica en aplicaciones y la presencia global de nVent permiten crear soluciones eficientes que garantizan un rendimiento y una confiabilidad óptimos para los entornos informáticos avanzados de nuestros socios.

Cultura

Capacitamos a los empleados para que sean pensadores audaces y creativos, que impulsen el compromiso y el alto desempeño. Nuestra cultura ha sido galardonada con numerosos premios.

Noticias e información

En la página Noticias e información, se destacan los resultados financieros, las asociaciones estratégicas y los esfuerzos de sustentabilidad recientes de la empresa, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la participación de la comunidad en la industria de la conexión eléctrica y la protección.