Modular Branch Connector, Metal Connectors
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Modular Branch Connector, Metal Connectors
nVent RAYCHEM TraceTek TT-MBC-MC is a modular branch connection, with metal connectors, used to create T-branches in sensor circuits. Contains weighted resisitors that simulate 4.5 m / 15 ft of sensing cable on the end and branch legs.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Simple and fast to install, modular
- Easy to design
Especificaciones
| Tamaño del conductor | 18 AWG |
| Material conductor | Cobre |
| Material de la cubierta exterior | ECTFE |
| Material del conector | Metal |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.