Soporte universal nVent CADDY Pyramid, 139.7 mm x 101.6 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte universal nVent CADDY Pyramid, 139.7 mm x 101.6 mm
N.º de catálogo: PBU6
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Las tuercas cautivas de acero inoxidable permiten métodos de sujeción personalizados a la base del soporte, incluyendo la sujeción fácil de canal strut de acero inoxidable, varilla roscada u otro hardware para proyectos específicos
- La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
- Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
- Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas
- La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación
- Incluye orificios cuadrados para crear una estructura en H de 305 mm para soportar unicamente PBU16
- La base se fabrica con material termoplástico resistente a los rayos UV
Especificaciones
Atributos del producto
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.