Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

slide rail 25 kg Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Carril deslizante Eurorack, 25 kg

Carril deslizante Eurorack con capacidad de carga de 25 kg para el montaje en los verticales del gabinete o soportes de panel/deslizamiento de 19". El carril deslizante soporta estante de pesado 19" chasis.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Carga estática 25kg
Tipo de producto Carril de deslizamiento
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.