Front Panel Alternative for Combined Mounting
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Front Panel Alternative for Combined Mounting
The 2 HP wide front panel covers an open slot. The U-profile front panel can be combined with a textile EMC gasket. It be fixed with screws and washers. Due to the 2 HP width no sleeves can be used.
Detalles
Recursos
Características
- U-profile front panel 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm
- Prepared for textile EMC gasket
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.