19" Pusher Fan, 2 U, Axial, 115 VAC, Board Depth 160 mm, 445 - 530 m³h
19" Pusher Fan, 2 U, Axial, 115 VAC, Board Depth 160 mm, 445 - 530 m³h
N.º de catálogo: 10713-536
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857
- Integrated air deflector prevents heat buildup in the assemblies mounted below
- Can be adapted to subracks
- Optionally with additional rear fan, 2 U, for active cooling of assemblies beneath the pusher fan
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Artículo(s) entregado
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" pusher fan 2 U, case, St, 1 mm, finish AI-Zn; front grille 2 U, PPO, UL 94 V-0; Filter mat, synthetic fibre, filter class EU 2 | 1 | |
| 2 | Fan | 3 | |
| 3 | AC‐version with plug (mains input, IEC 320), incl. safety clamp, mechanical strain relief for mains input cable; Socket to connect an optional supplementary fan | 1 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.