A2 Standard Coupler, Stainless Steel, Duplex 2205, 32 mm, #10
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
A2 Standard Coupler, Stainless Steel, Duplex 2205, 32 mm, #10
N.º de catálogo: EL32A2SSN
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.