One-Piece Flange Coupler, 16 mm, #5, 15M
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
One-Piece Flange Coupler, 16 mm, #5, 15M
N.º de catálogo: EL16SANSP004
One-piece flange couplers are ideal for eliminating protruding dowel bars in segmental pour applications. The flange side of the coupler is typically tack or seal welded to cast-in-place structural steel walls commonly found in most modern nuclear reactor designs.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Tack welding allows the coupler to be used for positioning of a bent bar on the first bar
- Installs quickly and easily
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.