S4 Imperial UNC Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel, 16 mm, #5, 15M, 1 UNC Thread
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
S4 Imperial UNC Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel, 16 mm, #5, 15M, 1 UNC Thread
N.º de catálogo: EL16S4ANSS
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Detalles
Recursos
Características
- Provides continuity between reinforcing bar and imperial UNC all-thread rod or bolts
- May be used to anchor load-bearing equipment to foundations, columns or walls
- Machined from non-weldable grades of material, but can be tack welded
Especificaciones
Atributos del producto
| Bolt-to-Coupler Capacity | |||
| Part Number | Grade 2 | Grade 5 | Grade 8 |
| EL16S4ANSS | 61.1 kN | 122.1 kN | 152.6 kN |
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.