Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH34784.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel, WW Design, 12 mm, #4, 10M, 33 mm, M16 Thread

N.º de catálogo: EL12S13SSN

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Bolt-to-Coupler Capacity (kN)
Part Number Grade 4.8 Grade 5.8 Grade 8.8 Grade 10.9 Grade 12.9
EL12S13SSN 62.7 78.3 109.8 109.8 109.8
EL16S13SSN 97.9 122.4 162.9 162.9 162.9
EL20S13SSN 141 176.3 282 332.3 332.3
EL25S13SSN 224.2 280.3 448.5 560.5 560.5
EL32S13ASSN 448.4 560.5 896.7 1120.9 1197.1
EL32S13SSN 390.3 487.9 780.6 783.8 783.8

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar