Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

vor721bw Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Enfriadores vórtex para interiores/exteriores

Alimentados por aire comprimido, los sistemas de enfriamiento Vortex generan aire frío para enfriar gabinetes pequeños sin refrigerantes ni partes móviles. Estos sistemas son excepcionalmente confiables y de bajo mantenimiento, incluso en los ambientes más severos y sucios.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL508; Tipo 4; Archivo N.º E187045 (Type 4 Models)

UL508 Listed; Type 4X; File No. E187045 (Type 4X Models)

UL508 Listed; Type 12; File No. E187045 (Type 12 Models)

Mantiene la clasificación UL/cUL Tipo 4 cuando se instala correctamente en un gabinete UL/cUL Tipo 4.

Maintains UL/cUL Type 4 when properly installed on a UL/cUL Type 4 enclosure.

NEMA Type 4X Models:

Maintains UL/cUL Type 4X when properly installed on a UL/cUL Type 4X enclosure.

NEMA Type 12 Models:

Maintains UL/cUL Type 12 when properly installed on a UL/cUL Type 12 enclosure.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.