Gabinete EMC de acero inoxidable con bisagra y abrazaderas, tipo 4x
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Gabinete EMC de acero inoxidable con bisagra y abrazaderas, tipo 4x
Ideal para aplicaciones EMC en interiores o exteriores para alojar controles más grandes en ambientes corrosivos. Cuenta con una junta revestida de malla tejida de acero inoxidable para evitar la entrada de contaminantes y proporcionar blindaje EMI/RFI a los componentes internos.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; tipo 4, 4X, 12; archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 3, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- El diseño EMC ayuda a contener las señales parásitas de interferencia electromagnética (EMI) producidas por componentes internos y a blindar esos componentes de interferencias EMI/RFI externas
 - Costuras de soldadura continuas y pulidas
 - Junta de espuma preinstalada de una sola pieza adyacente a la junta de malla tejida modelo EMC
 - Borde curvo alrededor de tres lados de la puerta
 - Ensambles de abrazadera de puerta de acero inoxidable
 - Cerrojo y grapa para candado
 - Puerta desmontable con bisagra continua
 - El bolsillo para datos es termoplástico de alto impacto
 - Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
 - Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
 
Especificaciones
| Espesor | 1.98mm | 
| Espesor | 14ga | 
| Acabado | Cepillado #4 | 
| Material | Acero inoxidable 304 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.