Cubierta atornillable, contorneada, tipo 4
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta atornillable, contorneada, tipo 4
Con sus esquinas redondeadas y estéticas, este gabinete es una solución económica para una amplia gama de aplicaciones de cableado eléctrico y de terminal que no requieren un panel posterior.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 6, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 6, 12, 13; File No. E61997
CSA, archivo N.º 42186: Tipo 4, 12, 13
CSA, File No. 42186: Type 4, 12, 13
IEC 60529, IP67
Detalles
Recursos
Características
- Sin costuras soldadas ni esquinas afiladas
- Cubierta con brida formada
- Tornillos de la cubierta
- Junta resistente al aceite
- External wall-mounting brackets
- Bonding provision on flat cover; grounding nut in body
- Perno de tierra en el cuerpo
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.